(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟ LED LED กันน้ำEA758JC-21

ไฟ LED LED กันน้ำEA758JC-21

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758JC-21

รหัสรุ่น
EA758JC-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,467.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วย ฟังก์ชั่น กระพริบ sos
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 × 155 มม
·น้ำหนัก:68 กรัม (ตัวเครื่อง)
· วัสดุ:อะลูมิเนียม
·คำอธิบายการกันน้ำลึก 2 เมตร (IPX8)
·มี สายรัด
·แบตเตอรี่:AA × 2 ชิ้น (แยกจำหน่าย)
·ความสว่าง:260 ลูเมนส์ (แรงที่สุด), 130 ลูเมนส์ (แรง), 60 ลูเมนส์ (กลาง), 15 ลูเมน (อ่อน)
·อายุแบตเตอรี่:2 ชั่วโมง (แรงที่สุด), 5 ชั่วโมง (แรง), 12 ชั่วโมง (กลาง), 55 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
·ระยะการฉายรังสี:200 ม
·แสงเข้มข้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758JC-21

รหัสรุ่น
EA758JC-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,467.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1