(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟEA758CV-50

โคมไฟ LED แบบชาร์จไฟEA758CV-50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CV-50

รหัสรุ่น
EA758CV-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,535.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (ตัวเครื่อง แบบฝัง )
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:ลูกบอล LED สีขาว 1 ชิ้นลูกบอล LED สีแดง 4 ชิ้น
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 × 195 มม
·น้ำหนัก:867 ก
· กันน้ำ:IPX7 (ความลึกของน้ำ 1 ม.)
· อุปกรณ์เสริม:อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่ที่เหลือจะแสดงพร้อม ฟังก์ชั่น
·สามารถส่องสว่างได้ในบริเวณกว้างโดยถอดฝาครอบและแขวนโคมไฟโดยให้ แหวน D ที่ด้านล่าง
·ด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 8800 mah สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ต
·ความสว่าง:( LED สีขาว) 1100 ลูเมนส์ (แข็งแรง), 550 ลูเมนส์ (กลาง), 125 ลูเมนส์ (อ่อน) ( LED สีแดง) 2.7 ลูเมน (แรง), 1 ลูเมน (อ่อน), 2.7 ลูเมนส์ (กะพริบ)
·อายุแบตเตอรี่:( LED สีขาว) 5 ชั่วโมง (แรง), 10.5 ชั่วโมง (ปานกลาง), 35 ชั่วโมง (อ่อน) ( LED สีแดง) 110 ชั่วโมง (แรง), 288 ชั่วโมง (อ่อน), 230 ชั่วโมง (กะพริบ)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758CV-50

รหัสรุ่น
EA758CV-50
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 13,535.00

LIGHT 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1