(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เคส กันน้ำ สำหรับงานหนักพิเศษ (แท่นพิมพ์ น้ำหนักเบา )EA657-352

เคส กันน้ำ สำหรับงานหนักพิเศษ (แท่นพิมพ์ น้ำหนักเบา )EA657-352

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA657-352

รหัสรุ่น
EA657-352 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 16,074.00

฿ 12,859.20

TOOLBOX 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เบากว่า เคส ทั่วไปถึง 40% ( ความแกร่ง เท่ากัน)
·โครงสร้าง กลอนล็อค คู่
· วาล์ว ปรับสมดุล ความดัน อัตโนมัติ
·ขนาด:ภายในสลัว:521 (W) × 287 (D) × 171 (H) มม. ภายนอกสลัว:558 (W) × 355 (D) × 190 (H) มม
·น้ำหนัก:3.2 กก
· สี:สีดำ
·ด้วย ยูรีเทน
·ประเภท น้ำหนักเบา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA657-352

รหัสรุ่น
EA657-352 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 16,074.00

฿ 12,859.20

TOOLBOX 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1