(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA638SR-21 |
EA638SR-22 |
EA638SR-23 |
EA638SR-24 |
EA638SR-25 |
EA638SR-26 |
EA638SR-27 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (t) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,010.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6×13 | 8 | 0.4 | 20 | ||
฿ 1,144.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8×13 | 8 | 0.8 | 20 | ||
฿ 1,324.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10×17 | 10 | 1 | 25 | ||
฿ 1,484.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12×20.5 | 12 | 1.6 | 30 | ||
฿ 1,630.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16×27 | 14 | 4.0 | 35 | ||
฿ 3,460.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M20×30 | 16 | 6.0 | 35 | ||
฿ 3,867.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M24×36 | 20 | 8.0 | 50 |
[คุณสมบัติ]
อายโบลท์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อนที่มีความบริสุทธิ์สูงมีความแข็งแรงเป็นเลิศ
[รายละเอียดจำเพาะ]
วัสดุ: เหล็กกล้าอบร้อน มีความบริสุทธิ์สูง
รหัสรุ่น |
---|
EA638SR-21 |
EA638SR-22 |
EA638SR-23 |
EA638SR-24 |
EA638SR-25 |
EA638SR-26 |
EA638SR-27 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ (มม.) | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (t) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,010.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6×13 | 8 | 0.4 | 20 | ||
฿ 1,144.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8×13 | 8 | 0.8 | 20 | ||
฿ 1,324.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10×17 | 10 | 1 | 25 | ||
฿ 1,484.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M12×20.5 | 12 | 1.6 | 30 | ||
฿ 1,630.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M16×27 | 14 | 4.0 | 35 | ||
฿ 3,460.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M20×30 | 16 | 6.0 | 35 | ||
฿ 3,867.00 |
HANGING RING | 1 ชิ้น | 12 วัน | M24×36 | 20 | 8.0 | 50 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง