1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"ไข่ทองคำ" แบบ ออฟเซ็ท【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

RST GRIND STONES

"ไข่ทองคำ" แบบ ออฟเซ็ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,065.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หนึ่งในหินเจียรที่บางที่สุดแม้จะมีการเสริมกำลังสองด้าน
·เหมาะสำหรับงานตัด สเตนเลส
·มีรอยไหม้หรือรอยไหม้เล็กน้อย
·ตัดได้อย่างง่ายดายด้วยการกดเบา ๆ โดยไม่ต้องออกแรง

รหัสสินค้า
GEG-108-1.0-15-AZ60P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,065.81

RST GRIND STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ประเภท ออฟเซ็ท วัสดุชิ้นงาน สเตนเลส สารขัดถู AZ
ขนาดอนุภาค(#) 60 ความแข็ง P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 108
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) 80
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 14,000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GEG-108-1.0-15-AZ60P ในชุด "ไข่ทองคำ" แบบ ออฟเซ็ท