1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพชร Electrodeposited Bur # 120 ⌀8.5

MNT DIAMOND BURS

เพชร Electrodeposited Bur # 120 ⌀8.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,459.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การยื่นออกมาของเม็ด สารขัดถู เพชรสูงและมีความคมที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หยาบ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ความหยาบของการตกแต่งโดยเฉพาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมท

รหัสสินค้า
AD1653
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,459.32

MNT DIAMOND BURS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดหมวดหมู่ แถบอิเล็กโทรด ชนิด วัตถุ เดียว ขนาดอนุภาค(#) 120
รูปทรง ทรงเรียวกลับด้าน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร(มิลลิเมตร) 8.5 ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร(มิลลิเมตร) 3.5
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.34 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 30,000 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 44.5
รหัสของทรัสโก้ 498-6857

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD1653 ในชุด เพชร Electrodeposited Bur # 120 ⌀8.5