1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แท่งหิน เรซิ่น กาว【6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MNT GRINDSTONE

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,257.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ของหิน สารขัดถู เม็ด ขัด และสารยึดเกาะที่แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และ เหล็กเครื่องมือประสม อะลูมิเนียม คาร์ไบด์ เซรามิก แก้ว

รหัสสินค้า
ZC7350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,257.00

MNT GRINDSTONE 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินลับสำหรับแม่พิมพ์ ขนาดอนุภาค(#) 120 ถึง 600 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 6
ความยาว(มิลลิเมตร) 150 ความหนา(มิลลิเมตร) 3 เม็ดสารขัดถู GC
รหัสของทรัสโก้ 852-9489 คลองเลื่อย เนื้อหา RD1401 ถึง 1406 x 1 แต่ละอัน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZC7350 ในชุด คลองเลื่อย แท่งหิน เรซิ่น กาว