1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย หินไฟเบอร์ ทนความร้อน

ปลาย หินไฟเบอร์ ทนความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หินเจียรพิเศษที่ใช้ใย เซรามิก เป็นคมตัดกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีขนาดและขนาด อนุภาค หลากหลาย
·แนบกับที่ โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน
·เป็นหินไฟเบอร์ ทนความร้อน สำหรับอุปกรณ์ การขัดเงา อัลตร้าโซนิค กที่ไม่เปลี่ยนแปลงถึง 200 ° C(ผลิตภัณฑ์ ธรรมดา:150 ° C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือ, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าทั่วไป, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, ทองแดง

รหัสสินค้า
SA7301
SA7341
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 627.00

MNT GRINDSTONE 1 ชิ้น 19 วัน 4852-9448

฿ 955.00

MNT GRINDSTONE 1 ชิ้น 19 วัน 6852-9454

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เซรามิก ไฟเบอร์คม ความยาว(มิลลิเมตร) 50 ความหนา(มิลลิเมตร) 1
เม็ดสารขัดถู เซรามิก ไฟเบอร์