(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรพิเศษที่ใช้ใย เซรามิก เป็นคมตัดกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีขนาดและขนาด อนุภาค หลากหลาย
·แนบกับที่ โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน
·คมตัด (เส้นใย เซรามิก ) ที่แตกต่างจากหินเจียรนัยทำให้มีความสามารถในการบดและการขัดถูได้ดีเยี่ยมและไม่แตกง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
SA5023 |
SA5025 |
SA5026 |
SA5027 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,534.73 | MNT GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 852-9378 | ||
฿ 1,534.73 | MNT GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 852-9380 | ||
฿ 1,534.73 | MNT GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 852-9381 | ||
฿ 1,534.73 | MNT GRINDSTONE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 852-9382 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซรามิก ไฟเบอร์คม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 2 | เม็ดสารขัดถู | เซรามิก ไฟเบอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง