(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรพิเศษที่ใช้ใย เซรามิก เป็นคมตัดกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีขนาดและขนาด อนุภาค หลากหลาย
·ทนต่อแรงกระแทกและไม่แตกหักง่ายเมื่อเทียบกับหินเจียรแบบแท่งธรรมดา
·เป็นหินไฟเบอร์ ทนความร้อน 200 ° C สำหรับอุปกรณ์ การขัดเงา อัลตร้าโซนิค ก(ผลิตภัณฑ์ ธรรมดา:150 ° C)
รหัสสินค้า |
---|
RD3402 |
RD3403 |
RD3442 |
RD3443 |
RD3462 |
RD3463 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 781.67 | HEAT-RESISTANCE FIBERSTONE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 852-9352 | ||
฿ 781.67 | HEAT-RESISTANCE FIBERSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 852-9353 | ||
฿ 1,190.00 | HEAT-RESISTANCE FIBERSTONE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 852-9358 | ||
฿ 1,190.00 | HEAT-RESISTANCE FIBERSTONE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 852-9359 | ||
฿ 1,563.33 | HEAT-RESISTANCE FIBERSTONE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 852-9364 | ||
฿ 1,563.33 | HEAT-RESISTANCE FIBERSTONE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 852-9365 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เซรามิก ไฟเบอร์คม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง