1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การขัดเงา หิน【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

การขัดเงา หิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,799.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หิน เจียร มืออาชีพที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมความสามารถในการ งานลับคม/งานเจียรไน และใช้งานง่าย
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายของหิน สารขัดถู แท่งที่มีเม็ด ขัด ต่างๆสารยึดเกาะระดับพันธะและขนาด อนุภาค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการ การขัดเงา ก่อนด้วยสาร การขัดเงา และสารประกอบเพชร
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตกแต่งขั้นกลางทุกอย่างตั้งแต่ วัสดุ อ่อนเช่น อะลูมิเนียม และ ทองแดง ไปจนถึง วัสดุ มี ความแข็ง สูงเช่นโลหะผสม เหล็กกล้า และ เหล็กกล้าเครื่องมือ

รหัสสินค้า
RD1517
RD1535
RD1536
RD1537
RD1538
RD1551
RD1552
RD1561
RD1562
RD1581
RD1582
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้

฿ 4,685.05

MNT GRINDSTONE 1 ชิ้น 6 วัน -66852-9249

฿ 3,799.93

MNT STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน -133852-9256

฿ 4,028.60

STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน -133852-9257

฿ 3,898.72

STICK STONES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน -133852-9258

฿ 5,215.73

GRINDSTONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -133852-9259

฿ 6,787.76

MNT WHETSTONE 1 ชิ้น 6 วัน 2,00063856-8464

฿ 6,787.76

MNT WHETSTONE 1 ชิ้น 5 วัน 3,00063856-8463

฿ 9,616.06

MNT WHETSTONE 1 ชิ้น 6 วัน 2,00066856-8462

฿ 9,616.06

MNT WHETSTONE 1 ชิ้น 6 วัน 3,00066856-8461

฿ 15,070.63

MNT WHETSTONE 1 ชิ้น 6 วัน 2,000136856-8460

฿ 15,070.63

MNT WHETSTONE 1 ชิ้น 6 วัน 3,000136856-8459

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หินลับสำหรับแม่พิมพ์ ความยาว(มิลลิเมตร) 150 เม็ดสารขัดถู WA