1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับ Premo

PREMO HANDPIECE

ด้ามจับ Premo
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,175.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เหมาะสำหรับการแว็กซ์
วิธี อุปกรณ์เสริม และถอดเป็น ชนิดเมจิกเทป
รวม 1 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับ การเคลือบผิว แว็กซ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
RPM-R25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,175.83

PREMO HANDPIECE 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด ประเภทการหมุน จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที¹) 2,000 ถึง 25,000
คอลเลท แนบมา (หัวจับ)(มิลลิเมตร) 3 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 146 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 27
รหัสของทรัสโก้ 777-1932

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RPM-R25 ในชุด ด้ามจับ Premo