1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ ความเร็วปานกลาง

มอเตอร์ ความเร็วปานกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,254.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กเต็มรูปแบบตั้งแต่ประเภทความเร็วสูงพิเศษไปจนถึงประเภท เฟือง/เกียร์ ความเร็วต่ำซึ่งแต่ละประเภทมีคุณสมบัติพิเศษของตัวเอง
·มีเพียง Minitor เท่านั้นที่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
KM112
KM212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(นาที¹)
ประเภทรายละเอียด แรงบิด สูงสุด
(cN · m)
รหัสของทรัสโก้

฿ 12,254.75

MNT MOTOR 1 ชิ้น 6 วัน 20,000ประเภทความเร็วปานกลาง สวิตช์ สีบนมือ:สีน้ำเงิน4.5827-8922

฿ 15,076.66

MNT MOTORS 1 ชิ้น 12 วัน 15,000ประเภทความเร็วปานกลาง สวิตช์ สีบนมือ:สีเขียว5.9827-8925

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง ชนิด ประเภทการหมุน