(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมขนาดใหญ่ รุ่น HP series

ปั๊มลมขนาดใหญ่ รุ่น HP series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 36,832.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-9695-40 SALE
61-9695-41 SALE
61-9695-42 SALE
61-9695-43 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน สูงสุด น้ำหนัก
(g)
การใช้พลังงาน ความดัน ปกติ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง ปริมาณอากาศ

฿ 36,832.00

฿ 29,465.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 8500 [50 Hz]95 W [60 Hz] 100 W 17.7 kPa [50 Hz]38 dBA [60 Hz] 38 dBA [50 Hz]100 ลิตร/นาที [60 Hz] 100 ลิตร/นาที

฿ 42,597.00

฿ 34,077.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 8500 [50 Hz]115 W [60 Hz] 125 W 17.7 kPa [50 Hz]40 dBA [60 Hz] 40 dBA [50 Hz]120 ลิตร/นาที [60 Hz] 120 ลิตร/นาที

฿ 50,710.00

฿ 40,568.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 9000 [50 Hz]125 W [60 Hz] 155 W 20.0 kPa [50 Hz]45 dBA [60 Hz] 47 dBA [50 Hz]150 ลิตร/นาที [60 Hz] 150 ลิตร/นาที

฿ 56,047.00

฿ 44,837.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]210 W [60 Hz] 250 W 9000 - 20.0 kPa [50 Hz]46 dBA [60 Hz] 48 dBA [50 Hz]200 ลิตร/นาที [60 Hz] 200 ลิตร/นาที

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเชื่อมต่อสายไฟ
    ø 18mm
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    AC100V

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค ในร่ม/กลางแจ้ง ( ป้องกันฝน )
· ใช้ กลไก ไดอะแฟรม แม่เหล็กไฟฟ้า
· งานซ่อมบำรุง ง่าย กะทัดรัด ราคา เสียงรบกวนต่ำ
· มีความทนทานสูงเช่นกัน
· สามารถใช้กับฟองอากาศ เช่น อ่างฟองสบู่และ ปั๊มลม ขนาดกะทัดรัด

รหัสรุ่น
61-9695-40 SALE
61-9695-41 SALE
61-9695-42 SALE
61-9695-43 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน สูงสุด น้ำหนัก
(g)
การใช้พลังงาน ความดัน ปกติ เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง ปริมาณอากาศ

฿ 36,832.00

฿ 29,465.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 8500 [50 Hz]95 W [60 Hz] 100 W 17.7 kPa [50 Hz]38 dBA [60 Hz] 38 dBA [50 Hz]100 ลิตร/นาที [60 Hz] 100 ลิตร/นาที

฿ 42,597.00

฿ 34,077.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 8500 [50 Hz]115 W [60 Hz] 125 W 17.7 kPa [50 Hz]40 dBA [60 Hz] 40 dBA [50 Hz]120 ลิตร/นาที [60 Hz] 120 ลิตร/นาที

฿ 50,710.00

฿ 40,568.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 9000 [50 Hz]125 W [60 Hz] 155 W 20.0 kPa [50 Hz]45 dBA [60 Hz] 47 dBA [50 Hz]150 ลิตร/นาที [60 Hz] 150 ลิตร/นาที

฿ 56,047.00

฿ 44,837.60

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]210 W [60 Hz] 250 W 9000 - 20.0 kPa [50 Hz]46 dBA [60 Hz] 48 dBA [50 Hz]200 ลิตร/นาที [60 Hz] 200 ลิตร/นาที

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1