(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมชนิดปล่อยลมขนาดกะทัดรัด VP series

ปั๊มลมชนิดปล่อยลมขนาดกะทัดรัด VP series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,473.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-9695-24
61-9695-25
61-9695-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน สูงสุด การไหลของอากาศสูงสุด
(L / นาที)
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง

฿ 7,473.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]16 W [60 Hz] 17 W [50 Hz]42 [60 Hz] 40 [50 Hz]41 dBA [60 Hz] 42 dBA

฿ 8,807.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]23 W [60 Hz] 26 W [50 Hz]46 [60 Hz] 50 [50 Hz]41.5 dBA [60 Hz] 42 dBA

฿ 9,610.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]30 W [60 Hz] 36 W [50 Hz]52 [60 Hz] 59 [50 Hz]42 dBA [60 Hz] 43.5 dBA

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก(g)
    1950
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. การเชื่อมต่อสายไฟ
    ø 10mm
  • พิกัดแรงดันไฟฟ้า
    AC100V

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค อุปกรณ์ แบบฝัง ตัว
· ใช้ กลไก ไดอะแฟรม แม่เหล็กไฟฟ้า
· กะทัดรัด / ราคาต่ำ / เสียงรบกวนต่ำ
· มีความทนทานสูงเช่นกัน
· สามารถใช้สำหรับการปล่อย พรม ลมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ตลับลูกปืน ลม เครื่องนวดลม การวิเคราะห์ ฟิสิกส์และเคมี และสำหรับการกวน

รหัสรุ่น
61-9695-24
61-9695-25
61-9695-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง การใช้พลังงาน สูงสุด การไหลของอากาศสูงสุด
(L / นาที)
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง

฿ 7,473.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]16 W [60 Hz] 17 W [50 Hz]42 [60 Hz] 40 [50 Hz]41 dBA [60 Hz] 42 dBA

฿ 8,807.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]23 W [60 Hz] 26 W [50 Hz]46 [60 Hz] 50 [50 Hz]41.5 dBA [60 Hz] 42 dBA

฿ 9,610.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน [50 Hz]30 W [60 Hz] 36 W [50 Hz]52 [60 Hz] 59 [50 Hz]42 dBA [60 Hz] 43.5 dBA

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1