(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-9450-09 |
61-9450-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงปล่อยสูงสุด | ความดัน ใช้งาน | น้ำหนัก (g) |
ความจุ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,657.00 ฿ 88,074.88 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30m | 0.45 Mpa | 10500 | (น้ำมัน ไฮดรอลิก ISO32) 15 ลิตร/นาที (น้ำมัน 2,500 cp) 10 ลิตร/นาที | สำหรับ น้ำมัน ที่มี ความหนืด สูง (100 V) | ||
฿ 119,141.00 ฿ 98,112.61 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15m | 0.21 MPa | 11400 | (น้ำมัน ไฮดรอลิก ISO32) 30 ลิตร/นาที (น้ำมัน 2,500 cp) 18 ลิตร/นาที | น้ำมัน ชนิดความจุสูง (100 V) |
สามารถใช้กับของเหลวที่มี ความหนืด สูงถึง 2,500 cP และสามารถปรับแต่งได้ตาม สเปค พื้นที่ปฏิบัติงาน และท่อสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง และวิธี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ก้านโยก ทำให้สามารถ การสวมหรือถอดแบบวันทัช
รหัสรุ่น |
---|
61-9450-09 |
61-9450-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูงปล่อยสูงสุด | ความดัน ใช้งาน | น้ำหนัก (g) |
ความจุ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100,657.00 ฿ 88,074.88 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30m | 0.45 Mpa | 10500 | (น้ำมัน ไฮดรอลิก ISO32) 15 ลิตร/นาที (น้ำมัน 2,500 cp) 10 ลิตร/นาที | สำหรับ น้ำมัน ที่มี ความหนืด สูง (100 V) | ||
฿ 119,141.00 ฿ 98,112.61 |
LIQUID FEEDER EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15m | 0.21 MPa | 11400 | (น้ำมัน ไฮดรอลิก ISO32) 30 ลิตร/นาที (น้ำมัน 2,500 cp) 18 ลิตร/นาที | น้ำมัน ชนิดความจุสูง (100 V) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง