(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ ใส่ของ B-13 (ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น)

ภาชนะ ใส่ของ B-13 (ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ตัวเครื่อง และฝาปิด ขายปลีก/แยกจำหน่าย รุ่นฝา ขายปลีก/แยกจำหน่าย คือ 61-0424-74 (สีน้ำเงิน) และ 61-0424-75 (ใส)
  • เริ่ม :
    ฿ 278.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-0424-52
61-0424-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 495.48

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีใส

฿ 278.00

BOX CONTAINER B-13 BLUE 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (D)
    284mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (H)
    141mm
  • ขนาดผลิตภัณฑ์ (W)
    436mm
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • น้ำหนัก
    670g

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ ใส่กล่องที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บสิ่งของได้หลากหลายในสถานการณ์ต่างๆ
· ภาชนะ ที่ใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์

รหัสรุ่น
61-0424-52
61-0424-53
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี

฿ 495.48

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีใส

฿ 278.00

BOX CONTAINER B-13 BLUE 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1