1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องตัดความร้อน

เครื่องตัดความร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,680.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเครื่องตัดความร้อน

รหัสสินค้า
61-3777-07
61-3777-12
61-3777-17SALE
61-3777-20SALE
61-3777-21SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน น้ำหนัก ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ อุณหภูมิเครื่องตัด มิติ สถานี ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ ความลึกตัด รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 9,680.00

MULTI CUTTER SET 1 ชิ้น 19 วัน 40W1000gW130×D58×H167mm450°C---คลองเลื่อย เครื่องตัดเอนกประสงค์

฿ 11,388.00

ROPE CUTTER SET 1 ชิ้น 19 วัน 40W1000gW130×D58×H167mm500°C---คลองเลื่อย เครื่องตัดเชือก

฿ 35,302.00

฿ 28,241.60

DESKTOP ROPE CUTTER 1 ชิ้น 19 วัน 80W4800gW240×D170×H245mm500°C---เครื่องตัดเชือกแบบตั้งโต๊ะ

฿ 27,900.00

฿ 22,320.00

STATION TYPE FOAM CUTTER 1 ชิ้น 19 วัน 45Wตัวเครื่อง 350 g, สถานี 2,500 gกว้าง 469 × ลึก 25 × สูง 263 มม.-W140×D160×126300mm220mmเครื่องตัดโฟมโพลีสไตรีนแบบสถานี

฿ 29,608.00

฿ 23,686.40

STATION TYPE FOAM CUTTER 1 ชิ้น 19 วัน 80Wตัวเครื่อง 500 กรัม สถานี 2,500 กรัมกว้าง 819 × ลึก 25 × สูง 313 มม.-W140×D160×126650mm250mmเครื่องตัดโฟมโพลีสไตรีนแบบสถานี

กำลังโหลด …

  1. 1