1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PLAJET / ติดตั้งแบบ Free-standing พื้น ซีรีส์ PJ (รหัสสินค้า)

PJ - 230 PLASTIC JET

PLAJET / ติดตั้งแบบ Free-standing พื้น ซีรีส์ PJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,652.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์: ปืนลมแบบ เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า

รหัสสินค้า
61-3774-78 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน น้ำหนัก มิติ ปริมาณลม อุณหภูมิอากาศร้อน ความเร็วลม 1 เฟส ความดัน ลม รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 23,913.00

฿ 19,130.40

PJ - 230 PLASTIC JET 1 ชิ้น 19 วัน 200 V ถึง 3,000 W, 50/60 Hzประมาณ 1,200 กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 302 มม. × สูง 96 มม.0.51 ตร.ม./นาที600°C450 ม./นาทีสเปค 200 V-( อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 200 V)

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-3774-78 ในชุด PLAJET / ติดตั้งแบบ Free-standing พื้น ซีรีส์ PJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
61-3774-75
61-3774-76
61-3774-77
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการใช้พลังงาน น้ำหนัก มิติ ปริมาณลม อุณหภูมิอากาศร้อน ความเร็วลม 1 เฟส ความดัน ลม รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 17,652.00

1 ชิ้น 19 วัน 100 V ถึง 400 W, 50/60 Hzประมาณ 1,000 กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 320 มม. × สูง 96 มม.-500°C--170 mmAq(เฉพาะด้าน สำหรับการเชื่อม)

฿ 17,652.00

1 ชิ้น 19 วัน 100 V ถึง 1,200 W, 50/60 Hzประมาณ 1,000 กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 280 มม. × สูง 96 มม.0.14 ลบ.ม./นาที600°C290 ม./มม.--( เครื่องทำความร้อน เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ )

฿ 46,690.00

1 ชิ้น 19 วัน 100 V ถึง 1,200 W, 50/60 Hzประมาณ 1,100 gเส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 290 มม. × สูง 96 มม.0.3 ถึง 0.4 ลบ.ม./มม.อุณหภูมิห้องถึง 500 องศาเซลเซียส900 ถึง 1,200 ม./มม.--(แบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์)