(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์: ปืนลมแบบ เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
61-3774-75 |
61-3774-76 |
61-3774-77 |
61-3774-78 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้พลังงาน | น้ำหนัก | มิติ | ปริมาณลม | อุณหภูมิอากาศร้อน | ความเร็วลม | 1 เฟส | ความดัน ลม | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,652.00 ฿ 14,121.60 | PJ - 215 A PLASTIC JET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 V ถึง 400 W, 50/60 Hz | ประมาณ 1,000 กรัม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 320 มม. × สูง 96 มม. | - | 500°C | - | - | 170 mmAq | (เฉพาะด้าน สำหรับการเชื่อม) | ||
฿ 17,652.00 ฿ 14,121.60 | PJ - 216 A PLASTIC JET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 V ถึง 1,200 W, 50/60 Hz | ประมาณ 1,000 กรัม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 280 มม. × สูง 96 มม. | 0.14 ลบ.ม./นาที | 600°C | 290 ม./มม. | - | - | ( เครื่องทำความร้อน เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ ) | ||
฿ 46,690.00 ฿ 37,352.00 | PJ - 218 A PLASTIC JET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 V ถึง 1,200 W, 50/60 Hz | ประมาณ 1,100 g | เส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 290 มม. × สูง 96 มม. | 0.3 ถึง 0.4 ลบ.ม./มม. | อุณหภูมิห้องถึง 500 องศาเซลเซียส | 900 ถึง 1,200 ม./มม. | - | - | (แบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์) | ||
฿ 23,913.00 ฿ 19,130.40 | PJ - 230 PLASTIC JET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 200 V ถึง 3,000 W, 50/60 Hz | ประมาณ 1,200 กรัม | เส้นผ่านศูนย์กลาง 96 มม. × ยาว 302 มม. × สูง 96 มม. | 0.51 ตร.ม./นาที | 600°C | 450 ม./นาที | สเปค 200 V | - | ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง 200 V) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง