1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ø58 เครื่องขัดกระดาษทราย มุม ขนาดเล็ก (ท่อไอเสียด้านหน้า) (รหัสสินค้า)

AXE GRINDER

ø58 เครื่องขัดกระดาษทราย มุม ขนาดเล็ก (ท่อไอเสียด้านหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,227.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องขัดกระดาษทราย นี้รองรับการทำงานด้วยมือเดียว
·ขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา โดยไม่ต้อง อุปกรณ์แหล่งจ่าย และความอดทนที่ยอดเยี่ยมในระหว่างการทำงานที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานขัด, การขัดเงา

รหัสสินค้า
MDS-58
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,227.37

AXE GRINDER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทปกติ จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 19,000 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 110
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.4 ถึง 0.6 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.3 ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ ข้างหน้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDS-58 ในชุด ø58 เครื่องขัดกระดาษทราย มุม ขนาดเล็ก (ท่อไอเสียด้านหน้า)