(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท TC ที่ไม่มีอุปกรณ์จํากัดแรงบิด
·ไม่ได้รับผลกระทบจาก วัสดุ หรือชนิดของต๊าป
·ชนิดมีสกรูล๊อค (มีสกรูปรับ) สเปค (SB สเปค) ก็มี
·แนะนำสำหรับ เครื่องจักร ในกระบวนการผลิต และ CNC
·เหมาะสำหรับเครื่องจักรแบบเกลียว
· รองรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในศูนย์กลางรุ่นมาตรฐาน (เฉพาะรุ่น TC-MO)*ใช้กับรุ่นที่มีรูน้ำมัน รุ่นมาตรฐาน ทนแรงดันได้สูงสุด 2 MPa แต่รุ่น SB สามารถ ทน แรงดันได้สูงสุด 5 MPa
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ประเภท หัวจับ | แบบตรง คอลเลท | C2(มิลลิเมตร) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
C3(มิลลิเมตร) | 20 | Operating tap size D meter screw(mm) | M12 | ความยาวจากจุดเชื่อมต่อถึงปลายต๊าป H1(มิลลิเมตร) | 43.5 |
ความยาว ปลาย H3(มิลลิเมตร) | 20.5 | มวล(ก.) | 190 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TC412-MO-M12 ในชุด หัวจับดอกต๊าปรุ่น TC-M/MO
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง