(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกันลื่น 26มม.x1050มม (บาง)

เทปกันลื่น 26มม.x1050มม (บาง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 174.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA944A-1
EA944A-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code

฿ 174.48

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 4548745906301

฿ 210.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีแดง 4548745906318

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    โพลียูรีเทน
  • ความกว้างของเทป
    26mm
  • ความยาว เทป
    1.05m
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    เทปกันลื่น 26มม.x1050มม (บาง)
  • วัสดุพื้นฐาน
    ประเภทพลาสติก
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.5

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เพื่อ กันลื่น ของส่วน ตัวจับชิ้นงาน
วัสดุ: โพลียูรีเทน
· วัสดุฐาน: ประเภทพลาสติก

รหัสรุ่น
EA944A-1
EA944A-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code

฿ 174.48

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ 4548745906301

฿ 210.00

WIRING INSTRUMENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทสีแดง 4548745906318

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1