(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งแบบเลื่อนได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WRS-1

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง อื่น ๆ
  • ความสูง (mm)
    660
  • ความกว้าง (mm)
    440
  • ความลึก (mm)
    520
  • JAN Code
    4991068141032
  • มวล(ก.)
    4300
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ขนาด โรเลอร์(มิลลิเมตร)
    ø 48×L300
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
WRS-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,179.39

FOLDING WORKBENCHES 1 ชิ้น 6 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง อื่น ๆ
  • ความสูง (mm)
    660
  • ความกว้าง (mm)
    440
  • ความลึก (mm)
    520
  • JAN Code
    4991068141032
  • มวล(ก.)
    4300
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ขนาด โรเลอร์(มิลลิเมตร)
    ø 48×L300
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับป้อนไม้อัดขนาดใหญ่ กระดานยาว วัสดุสี่เหลี่ยม และวัสดุหนัก
· สามารถปรับความสูงได้ตามความสูงของโต๊ะทำงาน
· (ความสูง 660 ถึง 1,100 มม.)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WRS-1

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    โต๊ะช่าง อื่น ๆ
  • ความสูง (mm)
    660
  • ความกว้าง (mm)
    440
  • ความลึก (mm)
    520
  • JAN Code
    4991068141032
  • มวล(ก.)
    4300
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ขนาด โรเลอร์(มิลลิเมตร)
    ø 48×L300
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
WRS-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,179.39

FOLDING WORKBENCHES 1 ชิ้น 6 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1