(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตาข่าย ไนล่อน (รูรับแสง 508 ตาข่าย 21 μกว้าง 1,080 มม.)

ตาข่าย ไนล่อน (รูรับแสง 508 ตาข่าย 21 μกว้าง 1,080 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 62-0866-25

  • วัสดุ
    PA (MC ไนล่อน®)
  • จำนวน ตาข่าย
    100
  • ขนาดมาตรฐาน (ความยาวสูงสุด)(m)
    30
  • ภาพตัดขวาง(ømm)
    0.03
  • ความหนา(mm)
    0.065
  • ขนาดช่อง(mm)
    0.021
  • อัตราส่วนรูรับแสง (%)
    17
  • ความกว้าง(mm)
    1080
  • ความยาว(mm)
    1000
รหัสรุ่น
62-0866-25 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,974.00

฿ 11,979.20

LABORATORY MATERIALS 1 ชิ้น 23 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    PA (MC ไนล่อน®)
  • จำนวน ตาข่าย
    100
  • ขนาดมาตรฐาน (ความยาวสูงสุด)(m)
    30
  • ภาพตัดขวาง(ømm)
    0.03
  • ความหนา(mm)
    0.065
  • ขนาดช่อง(mm)
    0.021
  • อัตราส่วนรูรับแสง (%)
    17
  • ความกว้าง(mm)
    1080
  • ความยาว(mm)
    1000

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ความแม่นยำ และ ความทนทาน และมีให้เลือกหลายรุ่น
·ลักษณะเฉพาะทำให้มีโอกาสอุดตันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ สเตนเลส
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 508 ตาข่าย
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:30 μ
·รูรับแสง:21 ไมโครกรัม
·อัตราส่วนการเปิด:17%
· ความหนา:65 ไมโครกรัม
· ความยาว:1 ม
·ความกว้าง:1080 มม
·ความยาว (ความยาวสูงสุด):30 ม
· * สั่งซื้อเป็น มิเตอร์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 62-0866-25

  • วัสดุ
    PA (MC ไนล่อน®)
  • จำนวน ตาข่าย
    100
  • ขนาดมาตรฐาน (ความยาวสูงสุด)(m)
    30
  • ภาพตัดขวาง(ømm)
    0.03
  • ความหนา(mm)
    0.065
  • ขนาดช่อง(mm)
    0.021
  • อัตราส่วนรูรับแสง (%)
    17
  • ความกว้าง(mm)
    1080
  • ความยาว(mm)
    1000
รหัสรุ่น
62-0866-25 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,974.00

฿ 11,979.20

LABORATORY MATERIALS 1 ชิ้น 23 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1