(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อลม อะลูมิเนียม 3 ชั้นเบา สำหรับ ท่อเหล็ก ลม (7 ชิ้น) SLC series

ท่อลม อะลูมิเนียม 3 ชั้นเบา สำหรับ ท่อเหล็ก ลม (7 ชิ้น) SLC series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,740.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-8856-88
61-8856-89
61-8856-90
61-8856-91
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
หมายเลขรหัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 6,740.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 3 755-4419 25 20 3M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 25 mm

฿ 8,987.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 4 754-7102 25 20 4M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 25 mm

฿ 9,248.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 3 755-4427 32 25 3M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 32 mm

฿ 12,330.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 4 754-7111 32 25 4M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 32 mm

สเปค พื้นฐาน

  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    0 ถึง 60 ℃
  • วัสดุ
    โพลีเอทิลีน (PE)/ อะลูมิเนียม
  • บังคับ ของไหล
    อากาศอัด (สำหรับ ความดัน ต่ำ)
  • ความดัน ใช้งานสูงสุด
    น้อยกว่า 1.0 MPa

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัดท่อง่าย ไม่ต้องตัด เกลียว ติดตั้งง่าย
· ท่อเหล็ก สามารถโค้งงอและคง รูปทรง ไว้ได้
· ท่อเหล็ก มี น้ำหนักเบา
· เป็น ท่อเหล็ก ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
· อากาศอัด (สำหรับ ความดัน ต่ำ)

รหัสรุ่น
61-8856-88
61-8856-89
61-8856-90
61-8856-91
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
หมายเลขรหัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว
(mm)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 6,740.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 3 755-4419 25 20 3M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 25 mm

฿ 8,987.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 4 754-7102 25 20 4M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 25 mm

฿ 9,248.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 3 755-4427 32 25 3M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 32 mm

฿ 12,330.00

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน 4 754-7111 32 25 4M (7 ชิ้น) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 32 mm

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1