(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด ดิจิตอล รุ่น Valor 2000W

สเกลวัด ดิจิตอล รุ่น Valor 2000W

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 17,370.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-5080-40 SALE
61-5080-41 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการทวนซ้ำ (ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน) จอแสดงผลขั้นต่ำ ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ความเป็นเชิงเส้น

฿ 17,370.00

฿ 13,896.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 1g 1g 6000g 6000g ±1 ก

฿ 17,370.00

฿ 13,896.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2g 2g 15000g 15000g ±2 ก

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด แผ่นเพลท วัด(มิลลิเมตร)
    190(W)×242(D)
  • แสดง
    จอแสดงผล LED สีแดง (ด้านหน้าและด้านหลัง) ความสูงของข้อความ: 20.5 mm
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    3
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ใน มาตรฐาน) หรือ ถ่านชาร์จ (อุปกรณ์ มาตรฐาน)
  • โหมด การวัด
    น้ำหนัก
  • เวลาใช้งานแบตเตอรี่
    ประมาณ 50 ชั่วโมง
  • ขนาดตัวเครื่องหลัก
    256(W)×280(D)×121(H)mm
  • จานชั่งน้ำหนัก / วัสดุ ตัวเครื่อง
    ตัวเสื้อ ABS สเตนเลส
  • เวลาทำให้เสถียร
    ภายใน 0.5 วินาที
  • ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ
    IP×8

รายละเอียดสินค้า

สเกลวัด ดิจิตอล กันน้ำ น้ำที่ทนทานและใช้งานง่าย
ระดับการป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ: IPX8

รหัสรุ่น
61-5080-40 SALE
61-5080-41 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการทวนซ้ำ (ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน) จอแสดงผลขั้นต่ำ ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ความเป็นเชิงเส้น

฿ 17,370.00

฿ 13,896.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 1g 1g 6000g 6000g ±1 ก

฿ 17,370.00

฿ 13,896.00

BALANCE & BALANCE-RELATED ITEM 1 ชิ้น 19 วัน 2g 2g 15000g 15000g ±2 ก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1