(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปั๊มเคมีพกพาสะดวก (สำหรับ น้ำมัน) MHO-20 series

ปั๊มเคมีพกพาสะดวก (สำหรับ น้ำมัน) MHO-20 series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 92,299.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
61-4439-72 SALE
61-4439-73 SALE
61-4439-74 SALE
61-4439-75 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วิธีการขับรถ จัดอันดับเวลา พาวเวอร์ซัพพลาย ยก
(ม.)
การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 92,299.00

฿ 80,761.63

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 20 นาที 1 เฟส 100 V 50 25 สายยาง

฿ 128,079.00

฿ 105,473.06

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน ไดรฟ์อากาศ ต่อเนื่องกัน - 19 25 สายยาง

฿ 117,710.00

฿ 96,934.19

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - 20 นาที 1 เฟส 100 V 35 25 สายยาง (พร้อม รีลีฟวาล์ว และ หัวฉีด ปืน)

฿ 153,489.00

฿ 126,398.19

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน ไดรฟ์อากาศ ต่อเนื่องกัน - 17.5 25 สายยาง (พร้อม รีลีฟวาล์ว และ หัวฉีด ปืน)

สเปค พื้นฐาน

  • อุณหภูมิของเหลวสูงสุด
    60°C
  • ปริมาณการปล่อยสูงสุด
    20 ลิตร/นาที
  • วัสดุ
    ตัวผลิตภัณฑ์: SGP,การหล่อ อะลูมิเนียม / SUS304 / NBR,เป็นต้น,สายยาง: สายยาง พีวีซี ทน น้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถปั๊มน้ำมันที่มีความหนืดสูงถึง 2,000 CP (น้ำมัน เฟือง/เกียร์ เบอร์ 150)
· ปั๊มดูดน้ำมัน แบบใช้ไฟฟ้า อเนกประสงค์

รหัสรุ่น
61-4439-72 SALE
61-4439-73 SALE
61-4439-74 SALE
61-4439-75 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วิธีการขับรถ จัดอันดับเวลา พาวเวอร์ซัพพลาย ยก
(ม.)
การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 92,299.00

฿ 80,761.63

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน - 20 นาที 1 เฟส 100 V 50 25 สายยาง

฿ 128,079.00

฿ 105,473.06

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน ไดรฟ์อากาศ ต่อเนื่องกัน - 19 25 สายยาง

฿ 117,710.00

฿ 96,934.19

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน - 20 นาที 1 เฟส 100 V 35 25 สายยาง (พร้อม รีลีฟวาล์ว และ หัวฉีด ปืน)

฿ 153,489.00

฿ 126,398.19

LIQUID FEEDER EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน ไดรฟ์อากาศ ต่อเนื่องกัน - 17.5 25 สายยาง (พร้อม รีลีฟวาล์ว และ หัวฉีด ปืน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1