(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0747-28 |
61-0747-29 |
61-0748-42 |
61-0748-43 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
หมายเลขรหัส | รูปทรง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (mm) |
ถังน้ำ รองรับการใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน (ømm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,260.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 138 | 814-7267 | กระทะ | 3 | 75 | สำหรับ ทรงเรียว ถังน้ำ L | 418 | ||
฿ 11,247.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 138 | 814-7268 | กระทะ | 4 | 75 | สำหรับ ทรงเรียว ถังน้ำ L | 460 | ||
฿ 25,223.00 ฿ 20,178.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 170 | 814-7270 | มุม | 10 | 100 | สำหรับ ทรงเรียว ถังน้ำ L | 560 | ||
฿ 25,223.00 ฿ 20,178.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 170 | 814-7269 | มุม | 10 | 100 | สำหรับ ถังน้ำ ทรงเรียว 200 L | 546 |
[ข้อกำหนด]
· 2 ลูกล้อ หมุน 2 ลูกล้อ พร้อมเบรกหมุน
· วัสดุ และ การขัดเงา: ตัวเครื่อง หลักของ รถเข็น: SUS304;ลูกล้อ อุปกรณ์โลหะ: SS,ลูกล้อ _: รถ ยาง
รหัสรุ่น |
---|
61-0747-28 |
61-0747-29 |
61-0748-42 |
61-0748-43 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) |
หมายเลขรหัส | รูปทรง | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (mm) |
ถังน้ำ รองรับการใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน (ømm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,260.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 138 | 814-7267 | กระทะ | 3 | 75 | สำหรับ ทรงเรียว ถังน้ำ L | 418 | ||
฿ 11,247.00 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 138 | 814-7268 | กระทะ | 4 | 75 | สำหรับ ทรงเรียว ถังน้ำ L | 460 | ||
฿ 25,223.00 ฿ 20,178.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 170 | 814-7270 | มุม | 10 | 100 | สำหรับ ทรงเรียว ถังน้ำ L | 560 | ||
฿ 25,223.00 ฿ 20,178.40 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 170 | 814-7269 | มุม | 10 | 100 | สำหรับ ถังน้ำ ทรงเรียว 200 L | 546 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง