1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องชาร์จ KTC

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

เครื่องชาร์จ KTC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,313.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สำหรับ แบตเตอรี่แพ็ค (JBE18030H / JBE18015H)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องชาร์จ สำหรับ แบตเตอรี่แพ็ค (JBE18030H / JBE18015H)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภท:เครื่องชาร์จ
·แรงดันไฟฟ้า (V):-
·ความจุ (ah):-
· พาวเวอร์ซัพพลาย (V):100
· การใช้พลังงาน (W):60
·สำหรับใช้กับชุดแบตเตอรี่ JBE18030H / JBE18015H
· JAN Code:4989433613857
· รหัสของทรัสโก้:820-6650
· มวล:520 ก

รหัสสินค้า
JHE180H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,313.68

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JHE180H ในชุด เครื่องชาร์จ KTC