(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 | ||
฿ 721.24 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 1 | GIVL:1S / GIVL:1SE | PR930 | ||
฿ 514.40 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1 | GIVL:1S / GIVL:1SE | TC40N | ||
฿ 530.07 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1 | GIVL:1SS | KW10 | ||
฿ 646.75 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1 | GIVL:1SS | PR1225 | ||
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.25 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 | ||
฿ 514.40 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1.25 | GIVL:1S / GIVL:1SE | TC40N | ||
฿ 530.07 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.25 | GIVL:1SS | KW10 | ||
฿ 646.75 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.25 | GIVL:1SS | PR1225 | ||
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.45 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 | ||
฿ 530.07 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.45 | GIVL:1SS | KW10 | ||
฿ 646.75 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 1.45 | GIVL:1SS | PR1225 | ||
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.85 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 | ||
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 2 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 | ||
฿ 734.18 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 2 | GIVL:1S / GIVL:1SE | PR1225 | ||
฿ 721.24 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | 2 | GIVL:1S / GIVL:1SE | PR930 | ||
฿ 530.07 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 2 | GIVL:1SS | KW10 | ||
฿ 646.75 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 2 | GIVL:1SS | PR1225 | ||
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 2.5 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 | ||
฿ 734.18 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 2.5 | GIVL:1S / GIVL:1SE | PR1225 | ||
฿ 646.75 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 2.5 | GIVL:1SS | PR1225 | ||
฿ 530.07 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GIVL:1SS | KW10 | ||
฿ 646.75 | KYR HOLDERS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3 | GIVL:1SS | PR1225 | ||
฿ 602.44 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3.40 | GIVL:1S / GIVL:1SE | KW10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | อย่างเห็นแก่ตัว | ถนัดมือซ้าย |
---|---|---|---|---|---|
โนส อาร์ | 0.2 | B | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง