(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พัดลมระบายอากาศ อุตสาหกรรม [50 ซม.]EA897E-50B

พัดลมระบายอากาศ อุตสาหกรรม [50 ซม.]EA897E-50B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA897E-50B

รหัสรุ่น
EA897E-50B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,799.00

฿ 25,439.20

AIR CONDITIONING GOODS 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามประเภทความเร็ว (HI, MID, LO)
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด -500 มม
·กำลัง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก - 250W
· ปริมาณลม สูงสุด (50/60 เฮิร์ตซ์) -88/101 ลบ.ม. / นาที
·เสียงรบกวน (50/60 เฮิร์ตซ์) -50 / 60.5 dB
· มิติ -658 × 658 × 274 (T) มม
·น้ำหนัก - 14.5 กก
· แหล่งจ่ายไฟ:100 โวลต์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA897E-50B

รหัสรุ่น
EA897E-50B SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,799.00

฿ 25,439.20

AIR CONDITIONING GOODS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1