(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[แบบชาร์จไฟได้]เครื่องโกนหนวดแบบ เชิงเส้นEA763AE-52A

[แบบชาร์จไฟได้]เครื่องโกนหนวดแบบ เชิงเส้นEA763AE-52A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA763AE-52A

รหัสรุ่น
EA763AE-52A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,890.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ ใบมีดลบคม:ใบมีดลบคม แผ่น
· การ ขับ มอเตอร์ เชิงเส้น:ประมาณ 13,000 ครั้ง / นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย:การชาร์จ (ชาร์จเร็ว 1 ชั่วโมง) ระบบ แลกเปลี่ยน
· แรงดันไฟฟ้า:Ac100 ถึง 240 V (เพิ่มการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)
·วันใช้งาน:14 วัน (ชาร์จเต็มและใน เคส ใช้งานประมาณ 3 นาทีต่อวัน)
·แบตเตอรี่หลากหลาย:แบตเตอรี่ ถ่านชาร์จ Li ประจุไฟฟ้า (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน )
·ขนาด:75 (W) × 55 (D) × 170 (H) มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 210 g
· สี:เงิน
· อุปกรณ์เสริม:เคส พิเศษใช้ สบู่ ล้าง 1 ชิ้นแปรงทำความสะอาดน้ำมัน
· อุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์แหล่งจ่าย:เซนเซอร์ หนวด
· ใบมีดลบคม แผ่นสลิท:ใบมีดลบคม แผ่นสลิท ด่วน
· หัว ส่วน:ระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟ 3D การสลับ ยึดอยู่กับที่ / เคลื่อนย้ายได้
· ใบมีดลบคม ด้านนอก:ช้อนส้อมสแตนเลส ใบมีดลบคม 3 เหล็กกล้า
· ใบมีดลบคม ด้านใน:30 °ขอบด้านในของ ใบมีดลบคม นาโนที่ทำมุมเฉียบพลัน
· ระบบ ชาร์จ:เครื่อง ชาร์จ ซักผ้าอัตโนมัติเต็มรูปแบบการ เครื่องชาร์จ หม้อแปลงกระแสสลับ
·ซักผ้า:เครื่อง เครื่องชาร์จ ซักอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โหมด ซักด้วยคลื่นเสียง
· การใช้พลังงาน:ระบบ แลกเปลี่ยนในขณะใช้งาน:ประมาณ 9W เครื่อง เครื่องชาร์จ ซักอัตโนมัติเต็มรูปแบบในขณะใช้งาน:ประมาณ 10W
·จอแสดงผล:แสดงจำนวนเงินคงเหลือ 5 ขั้นตอน
· หัว เคลื่อนแบบ 3 มิติทำให้การยึดเกาะดีขึ้นมากขึ้น ใบมีดลบคม 3sheet lam dash
·การเคลื่อนไหวตามแนวยาวช่วยเพิ่มการยึดเกาะแบบแอคทีฟ 3D
·คำแนะนำที่ดีสำหรับ ใบมีดลบคม แผ่นสลิท หนวดยาว
· ตัวเครื่อง โลหะแสดงถึงความหรูหรา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA763AE-52A

รหัสรุ่น
EA763AE-52A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,890.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1