(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อากาศEA763AD-81

อุปกรณ์ทำความสะอาด อากาศEA763AD-81

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA763AD-81

รหัสรุ่น
EA763AD-81 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,864.00

฿ 12,691.20

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พื้น:14.6 ตร.ม. (8.8tatami mat) หรือน้อยกว่า
· การใช้พลังงาน:แข็งแรง:40W ด้านใน:30W อ่อนแอ:27W
·ขนาด:185 (W) × 220 (D) × 700 (H) มม
·น้ำหนัก:4.2 กก
· ชุดกรอง ชีวิต:HEPA:ประมาณ 1 ปี คาร์บอน:ประมาณสามเดือนการควบคุมการไหลของอากาศ 3 ขั้น
· AHAM (สมาคมเครื่องใช้ แบบใช้ไฟฟ้า บ้านแห่งสหรัฐอเมริกา) ได้รับการรับรอง
·จับ 99.97% ละเอียด 0.3 ไมครอนเช่นสารก่อภูมิแพ้ฝุ่น, มูลไร / แม่พิมพ์
·การป้องกันแบคทีเรียจะ อุปกรณ์ควบคุม การสร้างแบคทีเรียและเชื้อรา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA763AD-81

รหัสรุ่น
EA763AD-81 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,864.00

฿ 12,691.20

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1