(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

อุปกรณ์ทำความสะอาด อากาศEA763AD-28B

อุปกรณ์ทำความสะอาด อากาศEA763AD-28B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA763AD-28B

รหัสรุ่น
EA763AD-28B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,219.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พื้น - 3.9 m2 (ประมาณ 1 เสื่อทาทามิ)
· การใช้พลังงาน (50 hz / 60 hz) - สูง:3W ต่ำ:2.5W
·สี - ขาว
·ขนาด - 85 (W) × 85 (D) × 150 (H) มม
·น้ำหนัก - 330g (รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง)
·การไหลของอากาศสูง:0.08 ลบ.ม. / นาทีต่ำ:0.04 ลบ.ม. / นาที
·สลับการทำงาน - ต่ำ→สูง→ปิด
· การใช้พลังงาน ขาตั้ง - ประมาณ 0.05W
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง DC รถยนต์ประเภทรหัส
·รหัสความยาว - 1.5 ม
· การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ และกำจัดกลิ่นด้วยนาโนอี
·จ่ายอากาศอย่างมั่นคงโดยการ อุปกรณ์ควบคุม กระแสอากาศที่เป็นเอกลักษณ์การออกแบบ กะทัดรัดและใช้งานง่ายสามารถใช้ในช่องว่างและรถรุ่นต่างๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA763AD-28B

รหัสรุ่น
EA763AD-28B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,219.00

HOME ELECTRONICS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1