(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA763AD-23H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 27,264.00 ฿ 21,811.20 |
HOME ELECTRONICS | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·:<การทำความชื้น· ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อากาศ>
·พื้น:38 ตารางเมตร (เสื่อทาทามิ 23 หรือน้อยกว่า)
·ซักชั่วโมง:เสื่อทาทามิ 8 ผืนคูณ 12 นาที
·พื้น:ทำ:17 ตารางเมตร (เสื่อทาทามิ 10 ผืนหรือน้อยกว่า) ห้องสไตล์ญี่ปุ่นสำเร็จรูป:27 ตร.ม. (เสื่อ 17tatami หรือน้อยกว่า)
· การใช้พลังงาน:กังหัน:56W แข็งแรง:18W กลาง:13W, silet:5W
·:< ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ทำความสะอาด อากาศ>
·พื้น:50 ตร.ม. (เสื่อ 30tatami หรือน้อยกว่า)
·ซักชั่วโมง:เสื่อทาทามิ 8 ผืนคูณ 10 นาที
· การใช้พลังงาน:กังหัน:63W แข็งแรง:24W กลาง:16W เงียบ:5W
· สี:ขาว
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 2.5 ล
·ขนาด:430 (W) × 273 (D) × 584 (H) มม
·น้ำหนัก:10.0 กก
·ความชื้นในปริมาณ:สูงสุดประมาณ 670 มล. / ชม. (เวลาการไหลของเทอร์โบแอร์)
· ระบบ ความชื้น:ประเภทการระเหย
·:<สำหรับ ชุดกรอง แลกเปลี่ยน>
·ใช้ มาตรฐาน ระยะเวลา:ชุดกรอง ดักฝุ่น (EPF-DV1000H):ประมาณ 8 ปี ตัวกรองลม Deolive draborization (EPF-DV1000D):ประมาณ 10 ปีตัวกรองความชื้น (EPF-EV65KF):ประมาณ 36 เดือน Ostrich Antibody ชุดกรอง (EPF-DK1000):ประมาณ 1 ปี
· แผ่นกรอง hepa ป้องกันสารก่อภูมิแพ้ ชุดกรอง ชั้นพร้อมความสามารถของ hepa สลักแม่เหล็ก ไวรัส แม่พิมพ์ และสารก่อภูมิแพ้และทำให้กิจกรรมของพวกมันอ่อนแอลง
·ฟิลเตอร์กำจัดกลิ่นด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย นาโน \ การรวมกันของ วัสดุ กำจัดกลิ่น 2 ชนิดสามารถดักจับกลิ่นที่น่ารำคาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·เสียงการทำงานที่เงียบสนิท 15 db ใน โหมด เงียบไม่รบกวนการนอนหลับ
·อุปกรณ์ควบคุม
รหัสรุ่น |
---|
EA763AD-23H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 27,264.00 ฿ 21,811.20 |
HOME ELECTRONICS | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง