(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด

เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ อเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ VF-5N

รหัสรุ่น
VF-5N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 97,067.00

฿ 72,800.25

DUST COLLECTOR 1 ชิ้น 17 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วิธีการเก็บฝุ่น: ชุดกรอง จีบ
· พาวเวอร์ซัพพลาย (V): สามเฟส 200
· เอาต์พุต (กิโลวัตต์) (50/60 เฮิร์ตซ์): 0.4
· ความสามารถในการเก็บฝุ่น (L): 6.5
· เครื่องวัดความถี่ (Hz): 60
· เส้นผ่านศูนย์กลางการดูด (มม.): ⌀63.5
· ความยาว สายพาวเวอร์ (ม.): 2.7 (4 คอร์ ไม่มีปลั๊ก)
· วิธีการกำจัดฝุ่น: การกำจัดฝุ่นด้วยตนเอง
· ความดัน คงที่ (ปาสคาล): 2.65 (ความดัน ดันสถิตสูงสุด)
· ปริมาณลม ((M3)/นาที) (50/60 เฮิร์ตซ์): 6.0 / 6.0 (ปริมาณลมสูงสุด)
· เอาต์พุต (kW): 0.4

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ VF-5N

รหัสรุ่น
VF-5N SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 97,067.00

฿ 72,800.25

DUST COLLECTOR 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1