(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

IRIS 転倒防止粘着マット ECT-5054 ブルー

IRIS 転倒防止粘着マット ECT-5054 ブルー

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ECT-5054

รหัสรุ่น
ECT-5054
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 825.00

SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR 1 ชิ้น 16 วัน

รายละเอียดสินค้า

【特長】
・優れた粘着性により、大切な家具・置物などの底面に張るだけで転倒・落下を防止する粘着マットです。エネルギー吸収率の高い超粘着・超無反発ゲル素材を使用しています。はきれいにはがせるので接着面を痛めず、水洗いをすることで繰り返し使用できます。
【用途】
・災害の被害を抑えることにお使いいただけます。
【商品仕様】
・耐震度:7(使用条件により異なります。)
・JANコード:4905009699575
・トラスココード:512-9443
・質量:8kg
【材質/仕上】
・ステレン系ポリマー

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ ECT-5054

รหัสรุ่น
ECT-5054
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 825.00

SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1