(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
ECT-4054 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 587.00 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 ชิ้น | 16 วัน |
【特長】
・優れた粘着性により、大切な家具・置物などの底面に張るだけで転倒・落下を防止する粘着マットです。エネルギー吸収率の高い超粘着・超無反発ゲル素材を使用しています。はきれいにはがせるので接着面を痛めず、水洗いをすることで繰り返し使用できます。
【用途】
・災害の被害を抑えることにお使いいただけます。
【商品仕様】
・耐震度:7(使用条件により異なります。)
・JANコード:4905009699568
・トラスココード:512-9435
・質量:5.6kg
【材質/仕上】
・ステレン系ポリマー
รหัสรุ่น |
---|
ECT-4054 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 587.00 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 ชิ้น | 16 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง