(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
CR-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.00 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 แพ็ค |
18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน |
【特長】
・のり残りが少なく、はがしたい時にはがせます。
・耐久性が高くゴムの変色や劣化が少ないです。
【用途】
・タブレットやスマホのすべり止めに。
・PCのゴム足として。
・ドアと壁の戸当たりに。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)直径×厚み:8×2
・形状:台形
・パック入数(個):18
・硬度(ショアA):73
・JANコード:4549395316250
・トラスココード:787-4626
・単品単位数量:18個
・質量:6g
【材質/仕上】
・素材:ポリウレタン
・粘着剤:シリコーン系
รหัสรุ่น |
---|
CR-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.00 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 แพ็ค |
18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง