(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
ABTB20K2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.20 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน |
【特長】
・従来のシートのように対象物を持ち上げることなく、ただ、側面と床面に貼り付けるだけで簡単に取付ができます。
・取り外しの時も道具を使わずゲルを直接手でつまんで簡単に外せます。(特許出願中)
・自己粘着性ですので汚れなどを洗っていただければ繰り返し使えます。
・重さ6kgを2個取付で震度7でも耐えられる転倒防止ブロックです。4個取付で重さ12kgを震度7でも耐えられます。
・縦横の2面が粘着しますので挟むだけで簡単に取付けられます。
・取付時は取付け場所の汚れや油分を洗浄してください。
・シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。
・家庭、オフィスでもご使いいただけます。
【商品仕様】
・本体寸法(mm)幅×長さ×厚み:19x19x19
・色:黒
・耐震度:2個取付時6kgの重さを震度7でも耐えられます。
・容量(g):15
・幅(mm):19
・厚み(mm):19
・長さ(mm):19
・ゲル長さ:19mm
・ゲル幅:19mm
・ゲル厚さ:19mm
・質量:7.5g/1個
・JANコード:4969182611977
・単品単位数量:2個
・質量:15g
【材質/仕上】
・ウレタン樹脂
รหัสรุ่น |
---|
ABTB20K2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 592.20 |
SAFETY PLATES AGAINST OVERTUR | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง