(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
151359 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 785.52 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน |
【特長】
・アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。
【用途】
・草取り・草削り・土寄せ。
【商品仕様】
・全長(mm):1050
・先幅(mm):150
・高さ(mm):68
・JANコード:4960517151359
・トラスココード:780-7945
・質量:430g
【材質/仕上】
・頭部:刃先S45C 全鋼 高周波焼入
・柄部:アルミパイプ
รหัสรุ่น |
---|
151359 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 785.52 |
GARDENING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง