1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสริมแรง ระบบรักษาความปลอดภัย แรม ,หน่วยความจำ USB 3.0 32 GB

OA SUPPLY

เสริมแรง ระบบรักษาความปลอดภัย แรม ,หน่วยความจำ USB 3.0 32 GB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,192.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] พร้อมกับฟังก์ชันตรวจสอบไวรัสและการเข้ารหัสเพื่อ ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ เสริมแรง ขึ้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความจุ: 32 GB
·มิติภายนอก: ยาว 55 × กว้าง 23.5 × หนา 8.5 มม.
·น้ำหนัก: 11 g
· อินเตอร์เฟซ: USB3. 0/2. 0
·ระบบปฏิบัติการที่รองรับ: วินโดว์ 8. 1/8/7/Vista
·จำนวน: 1 ชิ้น
· JAN: 4511677093784

รหัสสินค้า
GH-UF3VC1-32G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,192.20

OA SUPPLY 1 ชิ้น 21 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ 32 GB