(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
HD-1000 ซีรี่ส์เป็น เครื่องมือวัด อุณหภูมิแบบมือถือที่สามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์เนื่องจากมี ความแม่นยำ น่าเชื่อถือสูงและใช้งานง่าย
·ประสิทธิภาพการกัน กันน้ำ เทียบเท่ากับ IPX5 (HD-1100, HD-1200, HD-1400)
·เมื่อจัดส่งการทดสอบคุณสมบัติ 0 ° C มี ความแม่นยำ ± 0.2 ° C (พร้อมผลการทดสอบ)
·คุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงด้วยการผลิตของญี่ปุ่น
·ประเภทมือถือ 1 กุญแจ 1 ฟังก์ชั่น ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
·จอ LCD ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
·การ การใช้พลังงาน ต่ำให้การใช้งานต่อเนื่องประมาณ 300 ชั่วโมง (สำหรับ HD-1200)
·สามารถบันทึกจุดข้อมูล 9 9,999 จุดลง ใน แรม ,หน่วยความจำ แบบฝัง (HD-1500)
เลือกจากช่วงเวลา 9 ประเภทหรือทำการวัดด้วยตนเองทุกครั้งที่กดปุ่ม
ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถอ่านลงในคอมพิวเตอร์ผ่านทาง ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน เพื่อยืนยันข้อมูลในหน่วย
· เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE
·รองรับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เครื่องมือ anritsu มากกว่า 10,000 ชนิด
สืบทอดเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถกำจัดสาเหตุของข้อผิดพลาดในการวัดในรุ่นทั่วไปได้
·ใช้ เทอร์โมคัปเปิล ชนิดโลหะที่เป็นเนื้อเดียวกันกับอินพุต
· หน้าสัมผัส อ้างอิงและตัวชดเชยการ หน้าสัมผัส อ้างอิง แบบรวม
'ให้การวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล เกรด สูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
HD-1302E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่นป้องกันหยดน้ำและกันน้ำ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°ค) | จอแสดงผล | ไฟแบ็คไลท์ | ฟังก์ชั่น P / V hold | ความละเอียดที่สลับได้ | ฟังก์ชันการปรับเทียบ | เอาต์พุต สัญญาณเตือน | อัตรา เอาต์พุต อนาล็อก (V/°C) | ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ | เวลาทำงาน (ชั่วโมง) | อุปกรณ์เสริม | พาวเวอร์ซัพพลาย (ภายนอก) | ช่วง เอาต์พุต อนาล็อก | ความต้านทาน เอาต์พุต อนาล็อก (Ω) | ความแม่นยำ เอาต์พุต อนาล็อก | เกินขีด จำกัด บน เอาต์พุต สัญญาณเตือน | ภายใน เอาต์พุต สัญญาณเตือน ขีด จำกัด บน / ล่าง | ด้านล่างขีด จำกัด ล่างของ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | การตั้งค่าช่วง | แรม ,หน่วยความจำ/ พื้นที่ว่าง HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | ANR MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ไม่มี | -200 ถึง 800 | Liquid Crystal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 mV / ° C | - | 150 ชั่วโมง | คู่มือการใช้งานใบรับรองการทดสอบการรับประกันเคสอ่อนสายคล้องมือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) x 4 สายสัญญาณเตือนภัยสายสัญญาณแอนะล็อก | หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ความละเอียด 0.1 ° C ทั้งช่วง | 100 | ±(0.15% ของ F / S + 1 mV): ที่ 25 ° C ± 5 ° C สภาพแวดล้อม / ± (0.15% ของ F / S + 1 mV) ± (0.01% ของ F / S): นอกสภาพแวดล้อม 25 ° C ± 5 ° C | ALM1 (ขีด จำกัด บน): H (5 V), ALM2 (ขีด จำกัด ล่าง): L (0 V) | ALM1 (ขีด จำกัด บน): L (0 V), ALM2 (ขีด จำกัด ล่าง): L (0 V) | ALM1 (ขีด จำกัด บน): L (0 V), ALM2 (ขีด จำกัด ล่าง): สูง (5 V) | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | จำนวนอินพุต(จุด) | 1-Point | ความต้านทานแหล่งสัญญาณ(Ω) | 500 Ωหรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดภายนอก (W)(มิลลิเมตร) | 76 | ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 167 | ขนาดภายนอก (D)(มิลลิเมตร) | 36 |
ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | ○ | Hold Function | ○ | มวล(ก.) | ประมาณ 350 กรัม (รวม ถ่าน) |
ความแม่นยำในการวัด (ความละเอียด: 1 องศาเซลเซียส) | 0 ° C หรือมากกว่า: ± ( ค่า ระบุ 0.1% + 1) ° C ต่ำกว่า 0 ° C: ± ( ค่า ระบุ 0.5% + 1) ° C | ความแม่นยำในการวัด (ความละเอียด: 0.1 องศาเซลเซียส) | 0 ° C หรือมากกว่า: ± ( ค่า ระบุ 0.05% + 2) ° C ต่ำกว่า 0 ° C: ±0.5°C | ความแม่นยำ ชดเชยการเชื่อมต่ออ้างอิง(°C) | ±0.2 ° C (ในสภาพแวดล้อม 25 ° C ± 10 ° C) |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ(°C) | ช่วงการวัด± (0.01% / ° C) | เงื่อนไขการใช้งาน(℃/RH) | 0 ถึง 40 ° C, 0 ถึง 80% RH (ปราศจากการควบแน่น) | เงื่อนไขการเก็บรักษา(℃/RH) | -20 ถึง 50 ° C, 0 ถึง 85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น) |
พาวเวอร์ซัพพลาย (ภายใน) | แบตเตอรี่ ถ่านอัลคาไลน์ AA (LR6) x 4 | วงจรการสุ่มตัวอย่าง(ms) | ประมาณ 300 | ระบบ Linearizer | วิธีการสร้างเส้นตรงแบบดิจิตอล (เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS C 1602-2015) |
สวิตช์ ปฏิบัติการ | สวิตช์ เมมเบรน (ชนิดคลิก) | คอนเนคเตอร์ อินพุต | คอนเนคเตอร์ ASP (เทอร์โมคัปเปิล โลหะที่เป็นเนื้อเดียวกัน) | อินพุต | เทอร์โมคัปเปิล (ประเภท E, ประเภท K) |
รองรับการใช้งาน มาตรฐาน | เครื่องหมาย CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง