(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·คุณภาพมีเสถียรภาพ
·ประเภทมาตรฐานที่เชื่อถือได้พร้อมประวัติที่พิสูจน์แล้ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำความสะอาด คาร์บอน ฯลฯ
·ทำความสะอาดแม่พิมพ์ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป / แม่พิมพ์โลหะและ เครื่องมือ
·การทำความสะอาดส่วนเว้า / ท่อเหล็ก ภายใน
·ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เชื่อม
·การขัดผิวหลังกลึงโลหะ
·สำหรับการปัดเศษขอบ
·การ งานขัด ยาง และพลาสติก
·งาน การขัดเงา รวมถึงการเชื่อม จุด
รหัสสินค้า |
---|
SE-13 |
SE-15 |
SE-19 |
SE-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 13 | 12,000R.P.M | ||
฿ 10,902.00 | BRUSH | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 12,000R.P.M | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 19 | 10,000R.P.M | ||
฿ 999,999,999.00 | BUR BRUSH | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | 25 | 8,000R.P.M |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | จบแปรง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | ø 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง