1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู แม่เหล็ก (แบบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู แม่เหล็ก (แบบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว)
  • อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู แม่เหล็ก (แบบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,365.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม่เหล็กใช้งานได้ทั้งจิ๊กแนวนอนและแนวตั้ง
นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อุปกรณ์รองรับท่อ ของหนักการปรับความสูงของ แคลมป์ยึด และการป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน ระหว่างการตัด
·ด้วยการใส่ สกรู เกลียวนอก ตรงกลางทำให้เกิด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวขึ้น (เปรียบเทียบโดย ผู้ผลิต 1.5 ถึง 2 เท่า)
·นวัตกรรม อุปกรณ์รองรับท่อ สกรู ที่เปลี่ยน สกรู เกลียวนอก ตรงกลางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อหมุน สกรู เกลียวนอก เมื่อมีการ โหลดไฟฟ้า เช่นรอยขีดข่วนบน ชิ้นงาน และการจัดตำแหน่งที่ลื่นไถล
·เมื่อปรับ สกรู เกลียวนอก ตรงกลาง ส สกรู ในส่วนบนและส่วนล่างสามารถปรับได้อย่างประณีตและใช้แรงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากทิศทางเหมือนกันและ พิทช์ ต่างกัน
· สกรู ล็อค (ชิ้นส่วนล็อค) เพื่อ ล็อค เกลียว เกลียวนอก เพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า
MSS90LS
MSS150LS
MSS220LS
MSS310LSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)

฿ 9,458.15

SUT1 SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 12 วัน 60–90132080

฿ 8,365.00

SUT1 SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 4 วัน 90 to 150200080

฿ 9,764.00

SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 4 วัน 120 to 2203940150

฿ 13,824.00

฿ 10,817.28

SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 4 วัน 150 to 3105020150

กำลังโหลด …

  1. 1