(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าจำหน่ายโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับการตัดเฉือนได้หลากหลาย เช่น วัสดุคอมโพสิตต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงเยื่ออิเล็กโทรไลต์ เมทริกซ์โลหะ และฐานเซรามิก ตลอดจนเซรามิกที่แปรรูปได้
· ฐานใบมีดมีมุมมน
· มีขนาดปลายมนให้เลือกหลากหลาย · เลือกตามการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,249.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 62 | 4 | 0.4 | ||
฿ 9,249.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 62 | 4 | 0.7 | ||
฿ 10,666.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 68 | 6 | 0.4 | ||
฿ 9,727.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 68 | 6 | 0.7 | ||
฿ 9,727.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 68 | 6 | 1 | ||
฿ 14,966.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 74 | 8 | 0.4 | ||
฿ 13,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 74 | 8 | 0.7 | ||
฿ 13,598.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 74 | 8 | 1 | ||
฿ 19,559.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 80 | 10 | 0.4 | ||
฿ 17,800.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 80 | 10 | 0.7 | ||
฿ 17,800.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 80 | 10 | 1 | ||
฿ 26,302.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 86 | 12 | 0.4 | ||
฿ 26,302.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 86 | 12 | 0.7 | ||
฿ 26,302.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 86 | 12 | 1 |
กำลังโหลด …
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี | การใช้งาน | สำหรับวัสดุคอมโพสิต (CFRP) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง