1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
N ดอกต๊าปร่องตรง NPO (รหัสสินค้า)

NPO-N POINT TAP

N ดอกต๊าปร่องตรง NPO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ต๊าปเอนกประสงค์ที่ไม่เคลือบผิว

รหัสสินค้า
NPO8M1.25R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)

฿ 310.00

NPO-N POINT TAP 10 ชิ้น 5 วัน M81.25706.2REG P3223346

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ เกลียวแชมเฟอร์ 5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ชนิดรู สำหรับ รูทะลุ
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPO8M1.25R ในชุด N ดอกต๊าปร่องตรง NPO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NPO10M1.25R+1
NPO10M1.5R
NPO10M1R
NPO12M1.5R
NPO14M1R
NPO16M2R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)

฿ 631.58

1 ชิ้น 31 วัน ---7REG+1 P4243396.8

฿ 400.00

10 ชิ้น 5 วัน M101.5757REG P3243396.8

฿ 480.00

10 ชิ้น 5 วัน M101757REG P3243396.8

฿ 540.00

10 ชิ้น 5 วัน M121.5828.5REG P3293438.3

฿ 990.00

10 ชิ้น 5 วัน M1418810.5REG P33034910.3

฿ 990.00

10 ชิ้น 5 วัน M1629512.5REG P43235212.3