(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ต๊าปเอนกประสงค์ที่ไม่เคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
NPO2.3M0.4R+1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์, จำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 529.06 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 31 วัน | M2.3 | 0.4 | 42 | 3 | REG+1 P2 | 9.5 | 2 | 15 | 2.4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | เกลียวแชมเฟอร์ | 5 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ชนิดรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | กระบวนการเตรียมผิว | แบบไม่เคลือบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง