1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว NSP (รหัสสินค้า)

NSP-N SPIRAL TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว NSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู เกลียว
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ได้ในระดับสากลเนื่องจากไม่ได้รับการบำบัด และ ม้วน ขดของมันสามารถคายเศษได้

รหัสสินค้า
NSP14M2R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)

฿ 730.00

NSP-N SPIRAL TAP 10 ชิ้น 5 วัน M1428810.5RFG P22034410.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ เกลียวแชมเฟอร์ 2.5 ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ชนิดรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว แบบไม่เคลือบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSP14M2R ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว NSP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NSP12M1.5R
NSP12M1.75R+1
NSP14M1.25R
NSP15M1.5R
NSP16M1.5R
NSP16M1R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว พิทช์, จำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
จำกัด Class TAP เกลียว ยาว l
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่องร่อง ความยาวต่ำกว่า หัว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ dn
(มิลลิเมตร)

฿ 530.00

10 ชิ้น 5 วัน M121.5828.5RFG P3173438.3

฿ 874.01

1 ชิ้น 31 วัน -1.75828.5REG+1 P4173438.3

฿ 940.00

10 ชิ้น 5 วัน M141.258810.5RFG P22034410.3

฿ 1,914.99

1 ชิ้น 31 วัน M15-9010.5REG P22034710.3

฿ 970.00

10 ชิ้น 5 วัน M161.59512.5RFG P22035012.3

฿ 1,889.59

1 ชิ้น 31 วัน -1-12.5REG P22035012.3